text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Designation
Support
Version 1
adjustable
Main material
QT steel
Surface finish body
black oxidised
A min.
70
B max.
40
C
20
D
27
G
M8
G1
M16X1,5
SW
24
SW1
24
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Carbon steel.
Version
black oxidised.
Threaded pin tempered
Note
Use the inserts 02387 to adapt the contact face to requirements.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought