Support adjustable QT steel black oxidised 02385-12040
- Supporting overhanging clamping points
- Height-adjustable
- Various profile inserts 02387
Unitatea de vânzare
€49.81
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Designation
Support
Version 1
adjustable
Main
material
QT steel
Surface finish
body
black oxidised
A
min.
40
B
max.
10
C
30
D
40
G
M12
G1
M20x1,5
SW
36
SW1
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
Carbon steel.
Version
black oxidised.
Threaded pin tempered
Threaded pin tempered
Note
Use the inserts 02387 to adapt the contact face to requirements.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.