text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Denumire
Reglaj fin
Varianta 2
pentru stabilizator pentru piesă de lucru
Materialul corpului de bază
oțel
B=lățime
44
D=Diametru
25
H=înălțime
46
SW = lățimea cheii
21
D1
M16x1,5
D2
9
Dimensiune
25
L max.
150
L min.
120
L1
16
UNSPSC Code
31161510
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Product description
Cu ajutorul reglajului fin, distanțele dintre piesa de lucru și masa de sprijin pot fi setate cu precizie. Dacă este necesar, stabilizatorul piesei de prelucrat cu pretensionare poate fi setat la întindere sau compresie cu ajutorul reglajului fin.
Material
Oțel.
Version
Elemente adaptoare oxidate negre.
Jumătăți de carcasă nitrate.
Note
Pentru sistemul de stabilizare a piesei de prelucrat de mărimea 25 este necesar exclusiv reglajul fin 02402-25120150.

Pentru a utiliza reglajul fin la sistemul de stabilizare a piesei de prelucrat de mărimea 50, sunt necesare reglajul fin 02402-25120150 și adaptorul 02402-50 (articolul are 2 piese adaptoare și un știft filetat) la capetele respective.
Drawing reference
1) Șurub cu cap cilindric tubular DIN EN ISO 4762, M10
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Descoperiți gama de produse norelem