Material
Oțel.
Version
Elemente adaptoare oxidate negre.
Jumătăți de carcasă nitrate.
Jumătăți de carcasă nitrate.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Product description
Cu ajutorul reglajului fin, distanțele dintre piesa de lucru și masa de sprijin pot fi setate cu precizie. Dacă este necesar, stabilizatorul piesei de prelucrat cu pretensionare poate fi setat la întindere sau compresie cu ajutorul reglajului fin.
Material
Oțel.
Version
Elemente adaptoare oxidate negre.
Jumătăți de carcasă nitrate.
Jumătăți de carcasă nitrate.
Note
Pentru sistemul de stabilizare a piesei de prelucrat de mărimea 25 este necesar exclusiv reglajul fin 02402-25120150.
Pentru a utiliza reglajul fin la sistemul de stabilizare a piesei de prelucrat de mărimea 50, sunt necesare reglajul fin 02402-25120150 și adaptorul 02402-50 (articolul are 2 piese adaptoare și un știft filetat) la capetele respective.
Pentru a utiliza reglajul fin la sistemul de stabilizare a piesei de prelucrat de mărimea 50, sunt necesare reglajul fin 02402-25120150 și adaptorul 02402-50 (articolul are 2 piese adaptoare și un știft filetat) la capetele respective.
Drawing reference
1) Șurub cu cap cilindric tubular DIN EN ISO 4762, M10
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.