Extension piece free-cutting steel galvanised and passivated 02035-10-212115
- Can be used for extension purposes
- Compatible with e.g. 06220 Form S
Unitatea de vânzare
€7.18
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Piesă de prelungire
Formă
B
Materialul
corpului de bază
oțel pentru unelte automate
Suprafața
corpului de bază
zincat și pasivat
D1 = fir
M12
L=lungime
115
SW = lățimea cheii
18
T= adâncimea filetului
18
E
20,8
Tip filet
2 filete interioare
Tip montaj
filet interior
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
Steel.
Version
Trivalent blue passivated.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.