text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
4 Nimerit

Descriere

Material
Forma C și F:
bilă din oțel, cuzinet sferic din oțel călit.
Forma G și J:
bilă din oțel călit, cuzinet sferic din oțel.
Version
Forma C și F:
bilă călit și brunat, cuzinet sferic fosfatat.
Forma G și J:
bilă fosfatată, cuzinet sferic călit și brunat.
Note
Suporții plăcuțelor de fixare sunt folosiți drept dispozitive de oprire, suporturi și piese pentru compresie în procesul de construcție a dispozitivelor.
Suprafața de sprijin revine la poziția sa inițială după ce forța este eliberată.

Bilă securizată împotriva răsucirii.
Drawing reference
Forma C: cu filet exterior, bilă aplatizată, plană
Forma F: cu filet exterior, bilă aplatizată, cu caneluri
Forma G: cu adaptor de montaj, bilă aplatizată, plană
Forma J: cu adaptor de montaj, bilă aplatizată, cu caneluri

Descoperiți gama de produse norelem