Încuietoare cu arc oțel 04211-06-75092
- Montarea optimă a pretensionării
- Contracararea alungirea lanțului
Sales unit
871,70 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Turnbuckle
Main
material
steel
B=Width
31
L=Length
92
Clamping
force
max. kN
75
L1
180
L2
270-333
SW
50
UNSPSC Code
31162800
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
Description
Material
Oțel.
Note
Între lanțuri sunt montate catarame de oțel pentru seturile de dispozitive de tensionare a lanțului. Cu ajutorul cataramelor, lanțul este pretensionat și jocul, care devine din ce în ce mai mare cu lanțuri mai lungi, este îndepărtat.
Accessory
Lanțuri cu role din oțel pentru seturi de întinzătoare de lanț, 04211-03.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.