Lanţ cu role simplu/o dată oțel 04211-03-1201500
- Pretensionat
- Alungire redusă a lanțului
- Lungimea lanțului este personalizabilă
Sales unit
698,05 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Roller chain
Version 1
1x
DIN
DIN 8187
Main
material
steel
B=Width
54
L=Length
1500
B1
38
Clamping
force
max. kN
120
G
33
L1
1485
P
38,1
UNSPSC Code
31162800
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
Description
Material
Oțel.
Note
Lanțurile cu role pentru seturile de tensionare pot fi utilizate cu seturi (04211) pentru tensionarea pieselor de prelucrat rotunde, deformate si mari până la foarte mari. Lanțurile cu role pot fi scurtate și îmbinate cu alte lanțuri cu role, la alegere.
Scope of delivery
1x Lanț cu role.
Accessory
Oțel cu catarame pentru seturi de întinzătoare de lanț, 04211-06.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.