Prism steel tempered, black oxidised 04211-09-36007825026
- Flexible positioning
- Accessories for chain clamp sets
Unitatea de vânzare
€1,573.20
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Designation
Prism
Main
material
steel
Surface finish
body
tempered, black oxidised
B=Width
78
D2=Thread
M6
D=diameter
26
H=Height
250
L=Length
360
B1
20
D1
40
H1
102
H2
5,5
H3
91
H4
161
L1
45
L2
100
L3
44
L4
270
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Carbon steel.
Version
Black oxidised.
Note
Prisms for chain clamp sets enable flexible positioning of the workpiece. The prisms can be fastened to the machine table using T-slot nuts.
Accessory
Nuts for T-slots DIN 508 enhanced, 07060.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.