Chain clamp steel tempered 04211-15
- Distribuție uniformă a presiunii
- Protejarea piesei prin elemente din plastic
Sales unit
961,40 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Chain clamp
Main
material
steel
Surface finish
body
tempered
B=Width
50
L=Length
34
SW=key width
36
B1
34
B2
20
Clamping
force
max. kN
15
D
M12
D1
54
H
max.
108
H
min.
83
H1
max.
118
H1
min.
100
H2
18
H3
15
L1
21
L2
46,5
Max.
torque
Nm
45
Packaging unit
komplet
S1
18
Travel
S
25
UNSPSC Code
31161617
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Cârlige de fixare din oțel.
Oțel pentru contrasuport.
Lanțuri cu role din oțel.
Oțel pentru contrasuport.
Lanțuri cu role din oțel.
Version
Oțel călit și revenit.
Note
Întinzătoarele de lanț sunt utilizate în principal în construcția de mașini și instalații.
Cu ajutorul întinzătoarelor de lanț se pot tensiona în mod sigur și eficient piese de prelucrat rotunde, fără formă exactă și mari până la foarte mari pe cea mai simplă și rapidă cale.
Adecvate pentru piese de prelucrat cilindrice, carcase de supape, pistoane etc.
Prin aplicarea elementelor de material plastic se poate reduce sarcina asupra piesei de prelucrat.
Cu ajutorul întinzătoarelor de lanț se pot tensiona în mod sigur și eficient piese de prelucrat rotunde, fără formă exactă și mari până la foarte mari pe cea mai simplă și rapidă cale.
Adecvate pentru piese de prelucrat cilindrice, carcase de supape, pistoane etc.
Prin aplicarea elementelor de material plastic se poate reduce sarcina asupra piesei de prelucrat.
Application
Lungimea lanțului și forța de întindere pot fi presetate pe contrasuport, cu ajutorul piuliței zimțate. Cuplul necesar se reglează de la cârligul de fixare.
Scope of delivery
Set de tensionare a lanțului 04211-15:
- Cârlige de tensionare.
- Contrasuport.
- 4 lanțuri cu role (2x 492 mm, 1x 238 mm, 1x 15,9 mm).
- 4 legături de blocare cu pini despicați pentru conectare.
- 6 elemente din plastic pentru a fixare.
- Set de blocare pentru lanțuri de tensionare.
- Cheie inelară
Set de tensionare a lanțului 04211-40:
- Cârlig de fixare.
- Contrasuport.
- 4 lanțuri cu role (1x 991 mm, 1x 483 mm, 1x 229 mm, 1x 25,4 mm).
- 4 legături de blocare cu pini despicați pentru conectare.
- 6 elemente din plastic pentru a fixare.
- Set de blocare pentru lanțuri de tensionare.
- Cheie inelară
Set de tensionare a lanțului 04211-75:
- Cârlig de fixare.
- Contrasuport.
- 2 lanțuri cu role (1x 1492 mm, 1x 984 mm).
- 2 legături de blocare cu pini despicați pentru conectare.
- 6 elemente din plastic pentru a fixare.
- Set de blocare pentru lanțuri de tensionare.
- Cheie inelară
Set de tensionare a lanțului 04211-120:
- Cârlig de fixare.
- Contrasuport.
- 2 lanțuri cu role (1x 1485 mm, 1x 1028 mm).
- 2 legături de blocare cu pini despicați pentru conectare.
- 6 elemente din plastic pentru a fixare.
- Set de blocare pentru lanțuri de tensionare.
- Cheie inelară
- Cârlige de tensionare.
- Contrasuport.
- 4 lanțuri cu role (2x 492 mm, 1x 238 mm, 1x 15,9 mm).
- 4 legături de blocare cu pini despicați pentru conectare.
- 6 elemente din plastic pentru a fixare.
- Set de blocare pentru lanțuri de tensionare.
- Cheie inelară
Set de tensionare a lanțului 04211-40:
- Cârlig de fixare.
- Contrasuport.
- 4 lanțuri cu role (1x 991 mm, 1x 483 mm, 1x 229 mm, 1x 25,4 mm).
- 4 legături de blocare cu pini despicați pentru conectare.
- 6 elemente din plastic pentru a fixare.
- Set de blocare pentru lanțuri de tensionare.
- Cheie inelară
Set de tensionare a lanțului 04211-75:
- Cârlig de fixare.
- Contrasuport.
- 2 lanțuri cu role (1x 1492 mm, 1x 984 mm).
- 2 legături de blocare cu pini despicați pentru conectare.
- 6 elemente din plastic pentru a fixare.
- Set de blocare pentru lanțuri de tensionare.
- Cheie inelară
Set de tensionare a lanțului 04211-120:
- Cârlig de fixare.
- Contrasuport.
- 2 lanțuri cu role (1x 1485 mm, 1x 1028 mm).
- 2 legături de blocare cu pini despicați pentru conectare.
- 6 elemente din plastic pentru a fixare.
- Set de blocare pentru lanțuri de tensionare.
- Cheie inelară
Attention
- Unghiul de deschidere al lanțului nu trebuie să depășească 30°.
- Cupluri de strângere maxim admisibile.
- Cupluri de strângere maxim admisibile.
Accessory
Lanțuri cu role din oțel pentru seturi de tensionare 04211-03.
Întinzătoare din oțel pentru seturi de tensionare 04211-06.
Prisme din oțel pentru seturi de tensionare 04211-09.
Piulițe pentru canale T DIN 508 extinse, 07060.
Șuruburi cilindrice cu locaș hexagonal DIN EN ISO 4762, 07160.
Întinzătoare din oțel pentru seturi de tensionare 04211-06.
Prisme din oțel pentru seturi de tensionare 04211-09.
Piulițe pentru canale T DIN 508 extinse, 07060.
Șuruburi cilindrice cu locaș hexagonal DIN EN ISO 4762, 07160.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.