Bolț de pretensionare cu disc oțel inoxidabil lucios 04754-120
- Asigură protecția suprafeței
Unitatea de vânzare
25,81 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Designation
Clamping pin
Version 1
with washer
Main
material
stainless steel
Surface finish
body
bright
B=clamping range
0-10
D1=Outside diameter
40
D=diameter
20
H=Height
48
H1
21
H2
7
SW
6
Steel code
1.4305
UNSPSC Code
27112101
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Șaibă din oțel 1.0715.
Pene de prindere din oțel 1.0715 sau oțel inoxidabil 1.4305.
Version
Șaibă zincată.
Pene de prindere lustruite sau strălucitoare.
Pene de prindere lustruite sau strălucitoare.
Note
Pentru fixarea plăcilor adaptoare, colțurilor și plăcilor deschise în mese perforate sau plăci cu orificii Ø 16 mm, Ø 20 mm sau Ø 28 mm. Poate fi folosit și ca opritor cu punct și pentru poziționarea și fixarea plăcilor de tensionare detașabile. Prin rotirea șurubului cilindric, penele de prindere sunt prinse în orificiu.
Advantages
Funcționează și în cazul în care grosimea materialului plăcii de fixare este subțire (metal: ≥8 mm sau ≥4 mm ; lemn ≥18 mm).
Tensionare prietenoasă cu suprafața în alezaj.
Înălțime generală redusă.
Tensionare prietenoasă cu suprafața în alezaj.
Înălțime generală redusă.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.