{"product":{"productId":"agid.22213","price":33.43,"name":"Șurub de fixare din oțel sau oțel inoxidabil cu placă adaptoare, forma A"},"currency":"EUR"}
- Compatibil cu eliberare rapidă Kipp
Descriere
Material
Placă adaptoare din oțel.
Pană de prindere din oțel Stahl 1.0715 sau oțel inoxidabil 1.4305.
Version
Placă adaptoare zincată.
Pene de prindere lustruite sau strălucitoare.
Pene de prindere lustruite sau strălucitoare.
Note
Plăcile adaptorului permit o compatibilitate a clemei cu eliberare rapidă Kipp cu configurarea orificiilor 3, pentru plăci perforate sau cu orificiu de Ø16 mm, Ø20 mm sau Ø28 mm.
Prin rotirea șuruburilor cilindrice sunt tensionate șuruburile de prindere în orificiu.
Prin rotirea șuruburilor cilindrice sunt tensionate șuruburile de prindere în orificiu.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.