text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material

Placă adaptoare din oțel.

Pană de prindere din oțel Stahl 1.0715 sau oțel inoxidabil 1.4305.

Version
Placă adaptoare zincată.
Pene de prindere lustruite sau strălucitoare.
Note
Plăcile adaptorului permit o compatibilitate a clemei cu eliberare rapidă cu configurarea orificiilor 3 sau 4, pentru plăci perforate cu orificiu de Ø16 mm, Ø20 mm sau Ø28 mm.
Prin rotirea șuruburilor cilindrice sunt tensionate șuruburile de prindere în orificiu.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem