text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Bolțuri de centrare și pene de fixare oțel 1.0715.
Inel de fixare oțel.
Version
Bolțuri de centrare și inel de fixare fosfatate.
Pene de prindere lustruite.
Scară gravată cu laser.
Note
Când șurubul este strâns, cele două pene de prindere sunt prinse în orificiu. Unul sau mai multe elemente de oprire de diferite grosimi pot fi fixate în siguranță prin intermediul inelului de prindere reglabil continuu.
Application
Șuruburile de fixare sunt ideale pentru fixarea elementelor standard de blocare de diferite grosimi de material pe mese cu grilă perforată / mese de sudură cu un diametru al găurii de 16 mm sau 28 mm.
Advantages
Interval de tensionare reglabil infinit de la 0-36 mm și 0-75 mm.
Insensibil la diametrul și calitatea suprafeței orificiului (până la H12).
Intervalul de tensionare poate fi presetat cu ușurință folosind o cântar.
Tensionare prietenoasă cu suprafața în alezaj.
Efect de tragere chiar și cu grosimea materialului de masă subțire (≥8 mm sau ≥4 mm).
Compatibil cu elemente de oprire comune.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Frecvent cumpărate împreună cu produsele din coșul tău