text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Pârghie de mâner din zinc turnat sub presiune conform DIN EN 12844.
Șuruburi de centrare și pene de prindere oțel 1.0715.
Inel de strângere din oțel.
Version
Mâner negru, acoperit cu plastic.
Șuruburi de centrare și inel de prindere fosfatate.
Pene de prindere lustruite.
Scară gravată cu laser.
Note
La rotirea manetei de prindere, cele două pene de prindere sunt prinse în alezaj. Unul sau mai multe elemente de oprire de diferite grosimi pot fi fixate în siguranță prin intermediul inelului de prindere reglabil continuu.
Application
Șuruburile de fixare sunt ideale pentru fixarea elementelor standard de blocare de diferite grosimi de material pe mese cu grilă perforată / mese de sudură cu un diametru al găurii de 16 mm sau 28 mm.
Advantages
Interval de tensionare reglabil infinit de la 0-36 mm și 0-75 mm.
Insensibil la diametrul și calitatea suprafeței orificiului (până la H12).
Intervalul de tensionare poate fi presetat cu ușurință folosind o cântar.
Tensionare prietenoasă cu suprafața în alezaj.
Efect de tragere chiar și cu grosimea materialului de masă subțire (≥8 mm sau ≥4 mm).
Compatibil cu elemente de oprire comune.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem