text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Bolț de prindere
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
întărit și lustruit
Materialul componentei
alamă
Componenta suprafeței
lucios
H
50
Interval de prindere
8-40
UNSPSC Code
31162800
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Bolț de prindere oțel.
Inel de prindere din alamă.
Version
Bolț de prindere călit și lustruit.
Garnitură inelară de prindere goală.
Note
Bolțurile de prindere pot fi fixate direct pe masa mașinii cu bloc culisant. Prin clase de toleranță reduse (js6) pe înălțime este garantată o întindere paralelă cu masa.
Intervalul de prindere este de 8 – 40 mm. Suplimentar se pot comanda șuruburi de strângere pentru intervalele de prindere 40 – 67 și 65 – 87 mm.
Discul intermediar previne deteriorările la masa mașinii, precum și o deplasare în timpul strângerii. Inelul de strângere din alamă împiedică imprimările la piesa de prelucrat.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought