{"product":{"productId":"agid.2976","price":141.21,"name":"Bolț de prindere, din oțel, înălțime 50 și 100"},"currency":"EUR"}
- Prindere paralelă de masă
- Creșterea suprafeței de contact a piesei de prelucrat
- Potrivit pentru prelucrare fără margini
- Discul intermediar previne deteriorarea mesei mașinii
- Inelul de prindere previne amprentarea piesei de prelucrat
Descriere
Material
Bolț de prindere oțel.
Inel de prindere din alamă.
Inel de prindere din alamă.
Version
Bolț de prindere călit și lustruit.
Garnitură inelară de prindere goală.
Garnitură inelară de prindere goală.
Note
Bolțurile de prindere pot fi fixate direct pe masa mașinii cu bloc culisant. Prin clase de toleranță reduse (js6) pe înălțime este garantată o întindere paralelă cu masa.
Intervalul de prindere este de 8 – 40 mm. Suplimentar se pot comanda șuruburi de strângere pentru intervalele de prindere 40 – 67 și 65 – 87 mm.
Discul intermediar previne deteriorările la masa mașinii, precum și o deplasare în timpul strângerii. Inelul de strângere din alamă împiedică imprimările la piesa de prelucrat.
Intervalul de prindere este de 8 – 40 mm. Suplimentar se pot comanda șuruburi de strângere pentru intervalele de prindere 40 – 67 și 65 – 87 mm.
Discul intermediar previne deteriorările la masa mașinii, precum și o deplasare în timpul strângerii. Inelul de strângere din alamă împiedică imprimările la piesa de prelucrat.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.