Bolț de prindere oțel întărit și lustruit 04395-100
- Prindere paralelă de masă
- Creșterea suprafeței de contact a piesei de prelucrat
- Potrivit pentru prelucrare fără margini
- Discul intermediar previne deteriorarea mesei mașinii
- Inelul de prindere previne amprentarea piesei de prelucrat
Unitatea de vânzare
160,08 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Bolț de prindere
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
întărit și lustruit
Materialul
componentei
alamă
Componenta
suprafeței
lucios
H
100
Interval de prindere
8-40
UNSPSC Code
31162800
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Bolț de prindere oțel.
Inel de prindere din alamă.
Inel de prindere din alamă.
Version
Bolț de prindere călit și lustruit.
Garnitură inelară de prindere goală.
Garnitură inelară de prindere goală.
Note
Bolțurile de prindere pot fi fixate direct pe masa mașinii cu bloc culisant. Prin clase de toleranță reduse (js6) pe înălțime este garantată o întindere paralelă cu masa.
Intervalul de prindere este de 8 – 40 mm. Suplimentar se pot comanda șuruburi de strângere pentru intervalele de prindere 40 – 67 și 65 – 87 mm.
Discul intermediar previne deteriorările la masa mașinii, precum și o deplasare în timpul strângerii. Inelul de strângere din alamă împiedică imprimările la piesa de prelucrat.
Intervalul de prindere este de 8 – 40 mm. Suplimentar se pot comanda șuruburi de strângere pentru intervalele de prindere 40 – 67 și 65 – 87 mm.
Discul intermediar previne deteriorările la masa mașinii, precum și o deplasare în timpul strângerii. Inelul de strângere din alamă împiedică imprimările la piesa de prelucrat.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.