{"product":{"productId":"agid.3020","price":131.74,"name":"Element de fixare \"arness\""},"currency":"EUR"}
- Cu auto-blocare
- Acționare manuală
- Poate fi montat orizontal sau vertical
- Adaptare la diverse condiții
Descriere
Material
Oțel.
Buton sferic Duroplast PF 31.
Buton sferic Duroplast PF 31.
Version
Carcasă gri argintiu lăcuită cu aspect de lovitură de ciocan.
Toate celelalte piese sunt brunate.
Butonul cu bilă de culoare roșie.
Toate celelalte piese sunt brunate.
Butonul cu bilă de culoare roșie.
Note
Traseul de alimentare este de 12 mm. Autoblocarea are loc în orice poziție în cadrul cursei scurte de fixare de 1,5 mm. Prin urmare, este posibilă fixarea sigură a pieselor de lucru cu toleranțe de până la 1 mm. Elementul de fixare ”arness” poate fi instalat în orice poziție orizontală sau verticală.
Au fost dezvoltate mai multe piese suplimentare standardizate pentru a se realiza adaptarea individuală la diferite condiții. Acestea sunt livrate ca accesorii speciale. Toate părțile puternic solicitate ale sistemului de came și ale piesei de presiune sunt durificate.
Forța maximă admisă de fixare este de 4905 N.
Au fost dezvoltate mai multe piese suplimentare standardizate pentru a se realiza adaptarea individuală la diferite condiții. Acestea sunt livrate ca accesorii speciale. Toate părțile puternic solicitate ale sistemului de came și ale piesei de presiune sunt durificate.
Forța maximă admisă de fixare este de 4905 N.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.