{"product":{"productId":"agid.3020","price":3.85,"name":"accesorii \"arness\""},"currency":"EUR"}
- Accesorii arness
Descriere
Material
oțel
Version
brunată
Note
Traseul de alimentare este de 12 mm. Autoblocarea are loc în orice poziție în cadrul cursei scurte de fixare de 1,5 mm. Prin urmare, este posibilă fixarea sigură a pieselor de lucru cu toleranțe de până la 1 mm. Elementul de fixare ”arness” poate fi instalat în orice poziție orizontală sau verticală.
Au fost dezvoltate mai multe piese suplimentare standardizate pentru a se realiza adaptarea individuală la diferite condiții. Acestea sunt livrate ca accesorii speciale. Toate părțile puternic solicitate ale sistemului de came și ale piesei de presiune sunt durificate.
Forța maximă admisă de fixare este de 4905 N.
Au fost dezvoltate mai multe piese suplimentare standardizate pentru a se realiza adaptarea individuală la diferite condiții. Acestea sunt livrate ca accesorii speciale. Toate părțile puternic solicitate ale sistemului de came și ale piesei de presiune sunt durificate.
Forța maximă admisă de fixare este de 4905 N.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.