text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Clamping bolt
Version 1
flexible
Main material
aluminium
Surface finish body
anodised
Main colour
blue
Component material
steel
Surface finish component
hardened and black oxid finish
Clamp range
5-25 (20-40/40-60)
H
80
UNSPSC Code
31162800
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material
Corp de bază din aluminiu.
Suprafețe de prindere din oțel.
Version
Corp de bază anodizat albastru.
Suprafețe de prindere călite și șlefuite.
Note
Bolțurile de prindere sunt un sistem flexibil de prindere pentru strângerea de piese de prelucrat cu contururi exterioare regulate și neregulate.

Bolțurile de prindere pot fi fixate pe o masă de mașină cu fante T sau direct într-un orificiu filetat. Bolțul de prindere servește în același timp ca suport și opritor.

Bolțurile de prindere sunt disponibile la o înălțime de 50 și 80 mm. Intervalul de prindere este de 5 – 25 mm. Prin intermediul prelungirilor, intervalul de prindere poate fi mărit la 20 -40 mm sau 40 - 60 mm. Inelul de strângere din alamă împiedică imprimările la piesa de prelucrat.

Aşadar, vă rugăm să comandați separat șuruburi de strângere și prelungiri.
Assembly
Șuruburile de prindere sunt poziționate și fixate cu ajutorul unui șurub de centrare.

Poziționați mandrina (fără șurub de fixare) pe masa utilajului. Apoi strângeți șurubul situat în centru cu ajutorul unei chei hexagonale. Șurubul de fixare, care este apoi introdus de sus, fixează puternic și sigur piesa de lucru.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Descoperiți gama de produse norelem