Braț de strângere pentru clemă oscilantă oțel brunată 04368-30-40752
Sales unit
56,53 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Clamping arm
Version 1
for swing clamp
Version 2
hydraulic
Form
A
Form definition
Thread with thrust screw
Main
material
steel
Surface finish
body
black oxidised
D
32
D1
25
D2
15
For
piston Ø
40
G
M16
H
23
H4
15
H5
79
L
115
L1
75
L2
25
R
25
R1
15
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Product description
Brațe de prindere unice pentru brida de strângere pivotantă 04368-20. Diferite situații de prindere pot fi realizate cu diferitele forme ale brațelor de prindere. Materialul de fixare este inclus în bridele de strângere pivotante.
Material
Oțel.
Version
lustruit.
Note
Informațiile despre suporturile brațului de tensionare și forța efectivă de tensionare în funcție de presiunea de funcționare trebuie luate în considerare individual pentru fiecare bridă de strângere pivotantă.
Diagramele pentru forța de tensionare a bridelor de strângere pivotante sunt decisive pentru dimensionarea brațelor de tensionare.
Presiunea de lucru specificată nu trebuie depășită și trebuie ajustată (dacă este necesar).
Mișcarea de pivotare a brațelor de tensionare trebuie să aibă loc nestingherit. Piesa de prelucrat poate fi tensionată numai după ce cursa de pivotare a bridei de strângere pivotante a fost încheiată.
Piesele de presiune trebuie definite astfel încât contactul cu piesa de prelucrat să aibă loc numai după ce mișcarea de pivotare sa încheiat.
Pentru a se asigura că nu se aplică un cuplu tijei pistonului, brațele de tensionare trebuie ținute în timpul montajului.
Evitați să interferați cu zona de pivotare. Există riscul de rănire sub formă de vânătăi la mâini și la alte părți ale corpului.
Respectați instrucțiunile de siguranță.
Diagramele pentru forța de tensionare a bridelor de strângere pivotante sunt decisive pentru dimensionarea brațelor de tensionare.
Presiunea de lucru specificată nu trebuie depășită și trebuie ajustată (dacă este necesar).
Mișcarea de pivotare a brațelor de tensionare trebuie să aibă loc nestingherit. Piesa de prelucrat poate fi tensionată numai după ce cursa de pivotare a bridei de strângere pivotante a fost încheiată.
Piesele de presiune trebuie definite astfel încât contactul cu piesa de prelucrat să aibă loc numai după ce mișcarea de pivotare sa încheiat.
Pentru a se asigura că nu se aplică un cuplu tijei pistonului, brațele de tensionare trebuie ținute în timpul montajului.
Evitați să interferați cu zona de pivotare. Există riscul de rănire sub formă de vânătăi la mâini și la alte părți ale corpului.
Respectați instrucțiunile de siguranță.
Technical Data
- Presiunea maximă de lucru formele A și B: 200 bar.
- Presiune maximă de lucru forma C: 500 bar.
- Presiune maximă de lucru forma D: 300 bar.
- Presiune maximă de lucru forma C: 500 bar.
- Presiune maximă de lucru forma D: 300 bar.
Assembly
Când montați sau demontați brațele de prindere, asigurați-vă că nu sunt transmise cupluri la tija pistonului bridei de strângere pivotante. Acest lucru poate fi prevenit prin susținerea de brațul de tensionare atunci când strângeți sau slăbiți șurubul de fixare.
1. Dacă este o bridă de strângere pivotantă în care este instalat un dispozitiv de siguranță la suprasarcină, acest lucru trebuie verificat în primul pas prin rotirea pistonului până când se observă o blocare a dispozitivului de siguranță la suprasarcină. O bridă de strângere pivotantă are trei puncte de blocare la o distanță de 120°.
2. Brațele de prindere sunt montate în mod normal în stare depresurizată. După poziționarea brațului de tensionare pe tija pistonului, șurubul sau piulița pot fi strânse. Cu toate acestea, dacă este necesară o poziție exactă de prindere a brațului de prindere, pistonul bridei de strângere pivotante trebuie retras cu presiune. Brațul de tensionare poate fi apoi montat în poziția dorită.
3. După fixarea brațului de prindere, procesul de prindere a bridei de strângere pivotante trebuie verificat de mai multe ori pentru a verifica punctul de prindere corect și cursa de prindere.
4. După schimbarea brațului de strângere, cuplul de strângere al șurubului de fixare trebuie verificat din nou după câteva cicluri de strângere și, dacă este necesar, șurubul de fixare trebuie să fie strâns din nou.
1. Dacă este o bridă de strângere pivotantă în care este instalat un dispozitiv de siguranță la suprasarcină, acest lucru trebuie verificat în primul pas prin rotirea pistonului până când se observă o blocare a dispozitivului de siguranță la suprasarcină. O bridă de strângere pivotantă are trei puncte de blocare la o distanță de 120°.
2. Brațele de prindere sunt montate în mod normal în stare depresurizată. După poziționarea brațului de tensionare pe tija pistonului, șurubul sau piulița pot fi strânse. Cu toate acestea, dacă este necesară o poziție exactă de prindere a brațului de prindere, pistonul bridei de strângere pivotante trebuie retras cu presiune. Brațul de tensionare poate fi apoi montat în poziția dorită.
3. După fixarea brațului de prindere, procesul de prindere a bridei de strângere pivotante trebuie verificat de mai multe ori pentru a verifica punctul de prindere corect și cursa de prindere.
4. După schimbarea brațului de strângere, cuplul de strângere al șurubului de fixare trebuie verificat din nou după câteva cicluri de strângere și, dacă este necesar, șurubul de fixare trebuie să fie strâns din nou.
On request
Alte dimensiuni și forme.
Accessory
- şurub de susținere 02153.
- suporturi oscilante 02080, 02081, 02005, 02006.
- grippere formă hexagonală 07114.
- suporturi oscilante 02080, 02081, 02005, 02006.
- grippere formă hexagonală 07114.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.