text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Swing clamp
Version 1
hydraulic
Form
B
Form definition
single-acting
Main material
steel
Surface finish body
black oxidised
B
63
B1
44
Connection type
screw connection
D1
33,5
D2
32
D4
8,5
Flow rate max. (cm³/s)
10
G
M28x1,5
G1
M60x1,5
H
147,5
H10
6
H2
119,5
H4
11
H5
10
H7
9
H8
13
H9
94,5
L
85
L6
65
L7
28
Oil requirement / stroke (cm³)
10
Piston Ø
40
SW
40
Swivel direction
left
UNSPSC Code
31162800
travel
13
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Product description
Bridele de strângere pivotante sunt concepute pentru dispozitivele de prindere în care punctele de prindere trebuie să fie libere atunci când sunt scoase sau introduse. Bridele de strângere pivotante funcționează ca cilindri de tragere cu acțiune simplă sau dublă. Pentru bridele de strângere pivotante, există trei tipuri de carcase din care puteți alege, precum și diferite moduri de funcționare. Mișcarea de prindere este inițiată de o mișcare de pivotare și ridicare suprapusă. Cursa efectivă de prindere are loc apoi într-o mișcare liniară. Sunt disponibile o varietate de variante cu un unghi de pivotare stânga sau dreapta de 90°. Bridele de strângere pivotante sunt durabile, deoarece au o racletă metalică pentru a proteja așchiile, iar o protecție la suprasarcină protejează mecanismul pivotant împotriva deteriorării în cazul blocajelor în procesul de pivotare.
Material
Carcasă și piston din oțel.
Garnitură NBR.
Version
Carcasă brunată.
Piston călit.
Note
Dacă debitul volumetric admis la brida de strângere pivotantă este depășit, trebuie să se conecteze între ele o supapă de reținere cu drosel.
Presiunea admisă de funcționare a bridelor de strângere pivotante depinde de lungimea brațului de tensionare.
În timpul montajului brațelor de tensionare, acestea trebuie să fie asigurate, pentru ca ghidajul cu bile al bridelor de strângere pivotante să nu fie deteriorat.
În funcție de racordul de aerisire, filtrul sinterizat trebuie să fie înlocuit printr-un șurub de închidere în cazul bridelor de strângere pivotante cu acțiune simplă.

Brațul de tensionare pentru brida de strângere pivotantă nu este inclus în pachetul de livrare.

Respectați instrucțiunile de siguranță.
Method of operation
- Racord filetat
- Conexiune cu flanșă cu inel
- Canale forate
Technical Data
Max. operating pressure: 500 bar.
Assembly
See mounting contour.
Advantages
- Integrated metal wiper.
- Integrated overload protection.
- Collision-free accessibility to the workpiece.
- Many types.
- Pressure supplied over diverse connection possibilities.
Scope of delivery
Supplied with 1 screw or nut for mounting the clamping arm.
On request
Larger piston diameters and longer strokes, other swivel angles, various clamping arm mounts, with position control.
Drawing reference
Form A: Flange top
Form B: Flange under
Form C: Screw-on thread

1) Mounting contour
2) See accessories
3) By the single-acting cylinders, the port is equipped with a built-in sinter filter.
4) Left swivel
5) Right swivel
6) clamp
7) release or vent by single acting cylinders
Accessory
Clamping arm for swing clamp 04368-30.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought