Swing clamp right QT steel nickel-plated 04364-01-13201
Sales unit
188,86 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Swing clamp
Version 1
right
Version 2
mini
Main
material
QT steel
Surface finish
body
nickel-plated
Component
material
polyamide
Component
colour
orange
B=Width
10
D=diameter
23
F=Retaining
force N
320
H=Height
72
L=Length
35
S1=
Pre-tension travel
1,1
B1
5,3
B2
11
B3
45
D1
M5
D2
34
D3
5,3
H1
14
H2
40
H3
28,5
H4
8
L1
30
L2
8
L3
15,3
L4
23
R
50
Travel
S
1,4
UNSPSC Code
31162800
Y
max.
33,7
Y
min.
28,3
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Product description
Bridele de strângere pivotante sunt utilizate în principal atunci când punctele de prindere trebuie să fie libere pentru introducerea și îndepărtarea pieselor de prelucrat.
Când se atinge poziția finală a poziției de prindere, se aude un clic și se percepe blocarea.
Când se atinge poziția finală a poziției de prindere, se aude un clic și se percepe blocarea.
Material
Corp de bază din oțel ameliorabil.
Mâner din plastic.
Tijă de presiune din alamă.
Mâner din plastic.
Tijă de presiune din alamă.
Version
Corp de bază călit și brunat.
Mâner portocaliu.
Mâner portocaliu.
Drawing reference
1) Unclamped position
2) Clamp travel
3) Clamping start position
4) Clamped position
2) Clamp travel
3) Clamping start position
4) Clamped position
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.