text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Floating clamp
Form
B
Main material
mild steel
Surface finish body
nitrided and black oxidised
Component material
aluminium
Surface finish component
anodized
Component colour
red
Supporting force by max. 30 Nm (kN)
8
Supporting force by min. 15 Nm (kN)
2
Travel path
8
max. clamping travel
12
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material
Corp de bază și fălci de prindere din oțel călit.
Carcasă aluminiu.
Version
Corp de bază nitrurat, brunat și rectificat.
Fălci de prindere nitrurate și brunate.
Carcasă roșie anodizată.
Note
Clema pivotantă este utilizată pentru a fixa și a susține elementele de construcție deasupra anumitor puncte de prindere. Acesta previne vibrațiile și deformările în timpul prelucrării.
Method of operation
1. Apăsați în jos pe dispozitivul de întindere.
2. Rotiți fălcile de prindere până când se opresc. Clemele plutitoare se sprijină pe partea inferioară a piesei de prelucrat cu o ușoară forță elastică.
3. Strângeți clema flotantă cu piulița hexagonală (SW 18) (respectați cuplul minim și maxim). În timpul procesului de prindere, piesa de prelucrat este prinsă și susținută în același timp.
4. Relaxarea are loc în ordine inversă.
Assembly
Forma A:
fixați mandrina reglabilă cu filet de conectare M12 pe dispozitiv.
Reglați opritorul de înălțime și zona de pivotare cu manșonul de reglare roșu și strângeți cu știftul filetat (3x SW 2,5). La setarea limitei de înălțime în sus, luați în calcul un spațiu liber generos.
Pentru o funcționare sigură, orificiul filetat M12 trebuie să fie întotdeauna închis.
Pentru situații de prindere specifice, fălcile de strângere standard pot fi modificate sau înlocuite.

Forma B:
fixați mandrina reglabilă cu gaura de fixare pentru M6 pe dispozitiv.
Reglați opritorul de înălțime și zona de pivotare cu manșonul de reglare roșu și strângeți cu știftul filetat (4x SW 2,5). La setarea limitei de înălțime în sus, luați în calcul un spațiu liber generos.
Pentru situații de prindere specifice, fălcile de strângere standard pot fi modificate sau înlocuite.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Descoperiți gama de produse norelem