Hook clamp cu utilizare delicată QT steel 04370-2106
- Protecție optimă împotriva deteriorării suprafețelor din materiale sensibile
- Se utilizează flexibil
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, fabricarea de scule, construcția de dispozitive de fixare
- Pentru tensionarea oricăror piese de prelucrat și a componentelor
- Puțină nevoie de spațiu
Sales unit
39,17 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Hook clamp
Version 1
with protective insert
Form
B
Main
material
QT steel
Component
material
polyacetal
D=outside diameter
16
B
11
D1
6,5
D3
10
F
max. kN
4,8
H
41,5
H1
20
H3
10
R
9
R1
20
R2
30
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Oțel călit și temperat.
POM cu inserție delicată sau poliuretan 99 Shore A.
POM cu inserție delicată sau poliuretan 99 Shore A.
Version
călit și lustruit.
Note
Inserția protectoare din plastic presat oferă o protecție optimă împotriva deteriorării suprafețelor sensibile ale pieselor de prelucrat.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.