- Interval de reglare continuă în 3 trepte
- Forțe mari de tensionare de 22 kN - 49 kN
- Reglabil continuu pe lungime și înălțime
Descriere
Material
Oțel ameliorabil.
Version
forjat, galvanizat negru.
Application
Înălțimea brațului de prindere este reglată continuu prin acționarea șurubului de reglare, iar piesa de lucru este fixată.
Assembly
2. Deplasați brațul de tensionare în poziția dorită.
3. Piesa de prelucrat este fixată prin strângerea șurubului de reglare.
Advantages
- Forțe de tensionare foarte mari de 22-49 kN.
- Asamblare ușoară a elementelor.
- Posibilitate de tensionare foarte rapidă, fără complicații.
- Reglabil infinit pe înălțime și lungime.
- Utilizare în fante în T 14-28 mm, precum și în sisteme de grilă M12, M16, M20.
- Piesa de presiune disponibilă în versiuni netede și nervurate.
- Asamblare ușoară a elementelor.
- Posibilitate de tensionare foarte rapidă, fără complicații.
- Reglabil infinit pe înălțime și lungime.
- Utilizare în fante în T 14-28 mm, precum și în sisteme de grilă M12, M16, M20.
- Piesa de presiune disponibilă în versiuni netede și nervurate.
Scope of delivery
- Unitate de tensionare
- Element de susținere în 3 trepte
- Set de fixare
- Element de susținere în 3 trepte
- Set de fixare
Accessory
Cota 04630
Piese de presiune 04631
Piese de presiune 04631
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.