Clemă de fixare pe verticală oțel întărit, lustruit și șlefuit 04620-11
- Fixare rapidă și ușoară prin axul filetat și excentrul spiralat
- Schimbarea ușoară și rapidă a piesei de prelucrat prin rotirea ghearei de tensionare
- Design compact
Sales unit
247,17 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Down-thrust clamp
Form
A
Form definition
with cam lever
Main
material
steel
Surface finish
body
case-hardened, black oxidised and ground
H4=height
54-59
Clamping
height
max. H1
30
Clamping
height
min. H2
25
H3
15
UNSPSC Code
31162800
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6b-II
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Oțel.
Version
întărit, lustruit și șlefuit.
Note
Înălțimea de fixare poate fi extinsă cu ajutorul prelungitoarelor cilindrice 04378 și redusă cu ajutorul suporturilor oscilante 02000 pentru 04620-12 până la 04620-14 și 04620-22 până la 04620-24.
Clemele au următoarele avantaje:
- prindere manuală rapidă prin intermediul axului filetat și al excentrului spiralat.
- schimbarea ușoară și rapidă a piesei de prelucrat prin rotirea ghearei de strângere.
- construcție compactă, prin urmare este necesar mai puțin spațiu pentru fixare.
- reglare ușoară chiar și la înălțimi mari de fixare cu ajutorul prelungitoarelor cilindrice.
Clemele pot fi fixate în două moduri:
1) într-o fantă în formă de T.
2) cu șurubul filetat M12 direct în placă, de exemplu, un dispozitiv de fixare.
Clemele au următoarele avantaje:
- prindere manuală rapidă prin intermediul axului filetat și al excentrului spiralat.
- schimbarea ușoară și rapidă a piesei de prelucrat prin rotirea ghearei de strângere.
- construcție compactă, prin urmare este necesar mai puțin spațiu pentru fixare.
- reglare ușoară chiar și la înălțimi mari de fixare cu ajutorul prelungitoarelor cilindrice.
Clemele pot fi fixate în două moduri:
1) într-o fantă în formă de T.
2) cu șurubul filetat M12 direct în placă, de exemplu, un dispozitiv de fixare.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.