Element de înălțare pentru clește de fixare Oțel ameliorabil negru 04630-110035
- Alte înălțimi de strângere posibile
- Tranziție fără trepte a înălțimilor de tensionare
Sales unit
155,96 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Riser
Version 1
for power clamp
Version 2
short version
Main
material
QT steel
Main
colour
black
B=Length/Width
36
D=Thread
M10
H=Height
35
L= length/ width
65
Clamping
force
kN
22
D1
M6
L1
12
L2
58,5
Slot
width
12
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Oțel ameliorabil.
Version
forjat, galvanizat negru.
Application
Creșterea clemei de forță este poziționată și fixată pe masa mașinii. După aceea clema de forță este înșurubată cu creșterea. Înălțimea brațului de prindere este reglată continuu prin acționarea șurubului de reglare, iar piesa de lucru este fixată.
Advantages
- Înălțimi suplimentare de tensionare pot fi atinse prin construirea mai multor elemente intermediare.
- Tranziție lină a înălțimilor de tensionare.
- Asamblare ușoară a elementelor.
- Utilizare în fante în T 12 – 28 mm, precum și în sisteme de grilă M10, M12, M16, M20.
- Tranziție lină a înălțimilor de tensionare.
- Asamblare ușoară a elementelor.
- Utilizare în fante în T 12 – 28 mm, precum și în sisteme de grilă M10, M12, M16, M20.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.