text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Intermediate support
Version 2
rectangular
Main material
steel
Surface finish body
black oxidised
B
73
B1
20
D
50
G
M12
H
17
L
105
L1
70
L2
59
L3
39
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
Description

Product description
Suportul intermediar pentru cârligele de fixare poate fi montat direct pe elementul de tensiune, ca suport intermediar.
Prin fixarea suportului intermediar la elementul de tensiune, piesa de prelucrat poate fi susținută în conturul piesei de prelucrat cu o economie de spațiu deosebită.
Material
Oțel.
Version
lustruit.
Note
Suportul intermediar trebuie fixat înainte de utilizare cu ajutorul șuruburilor cilindrice M6 10.9 incluse în pachetul de livrare.
Scope of delivery
1 corp de bază
2 șuruburi cilindrice M6 10.9
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Descoperiți gama de produse norelem