{"product":{"productId":"agid.24212","price":242.72,"name":"Clește de fixare în 3 trepte, formă B, fără braț de fixare"},"currency":"EUR"}
- Interval de reglare continuă în 3 trepte
- Forțe mari de tensionare de 22 kN - 49 kN
- Reglabil continuu pe lungime și înălțime
Descriere
Material
Oțel ameliorabil.
Version
forjat, galvanizat negru.
Assembly
2. Piesa de prelucrat este fixată prin strângerea șurubului de reglare.
Advantages
- Forțe de tensionare foarte mari de 22-49 kN.
- Asamblare ușoară a elementelor.
- Posibilitate de tensionare foarte rapidă, fără complicații.
- Reglabil infinit pe înălțime și lungime.
- Utilizare în fante în T 14-28 mm, precum și în sisteme de grilă M12, M16, M20.
- Piesa de presiune disponibilă în versiuni netede și nervurate.
- Asamblare ușoară a elementelor.
- Posibilitate de tensionare foarte rapidă, fără complicații.
- Reglabil infinit pe înălțime și lungime.
- Utilizare în fante în T 14-28 mm, precum și în sisteme de grilă M12, M16, M20.
- Piesa de presiune disponibilă în versiuni netede și nervurate.
Scope of delivery
- Element de susținere în 3 trepte
- Set de fixare
- Set de fixare
Accessory
Cota 04630
Piese de presiune 04631
Piese de presiune 04631
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.