{"product":{"productId":"agid.32796","price":511.75,"name":"Clemă de fixare compactă"},"currency":"EUR"}
Material
Oțel ameliorabil.
Version
călit, galvanizat negru.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Oțel ameliorabil.
Version
călit, galvanizat negru.
Note
În cazul utilizării elementului de prindere fără piulițe cu canelură T DIN 508, rezistența la tracțiune a plăcii de prindere trebuie să însumeze cel puțin 900 N/mm².
Nu curățați cu aer comprimat.
Nu curățați cu aer comprimat.
Application
Înălțimea brațului de prindere este reglată continuu prin acționarea șurubului de reglare, iar piesa de lucru este fixată.
Advantages
- Prindere continuă.
Forțe de strângere de 12 kN / 16 kN.
Design compact.
- Scala de înălțime facilitează o presetare rapidă a înălțimii de prindere.
- Piesa de presiune montată captivă.
- repelentă la murdărie și la șpan.
- Prin intermediul brațului de prindere curbat este garantată o prindere perpendiculară, sigură pentru proces, cu un cuplu definit.
- Clema de fixare compactă poate fi conectată fără șuruburi prin intermediul unui dispozitiv de fixare cu eliberare rapidă inovator cu elementul de mărire 04627-05.
Forțe de strângere de 12 kN / 16 kN.
Design compact.
- Scala de înălțime facilitează o presetare rapidă a înălțimii de prindere.
- Piesa de presiune montată captivă.
- repelentă la murdărie și la șpan.
- Prin intermediul brațului de prindere curbat este garantată o prindere perpendiculară, sigură pentru proces, cu un cuplu definit.
- Clema de fixare compactă poate fi conectată fără șuruburi prin intermediul unui dispozitiv de fixare cu eliberare rapidă inovator cu elementul de mărire 04627-05.
Accessory
Elemente de mărire cu dispozitivul de fixare cu eliberare rapidă 04627-05.
Set de piese de presiune 04627-10.
Set de piese de presiune 04627-10.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.