Șurub de strângere pentru clemă de strângere prin tragere Oțel ameliorabil brunată 04403-01-112013
- Accesorii pentru cleme de strângere prin tragere pneumatice
- Montaj de jos înșurubabil
Unitatea de vânzare
25,85 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Designation
Clamping screw
Version 1
for pull clamps
Version 2
pneumatic
Main
material
QT steel
Main
colour
black oxidised
D3=Thread
M12
D=diameter
20
D1
12
D2
6,5
L
48
L1
13
L2
31,5
L3
2
SW
10
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Oțel ameliorabil.
Version
călit și lustruit.
Note
Șuruburile de fixare pentru clemele de strângere prin tragere pneumatice sunt conectate la piesa de lucru prin intermediul filetului. Acest lucru permite ca piesa de prelucrat să fie conectată și eliberată rapid din clema de strângere prin tragere prin intermediul unei supape pneumatice.
Sistemul poate fi, de asemenea, utilizat ca un sistem de prindere în punctul zero.
Sistemul poate fi, de asemenea, utilizat ca un sistem de prindere în punctul zero.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.