text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Screw-in cylinder
Version 1
hydraulic
Form definition
double-acting
Main material
steel
Surface finish body
black oxidised
Compressive force at 100 bar (kN)
3,14
Compressive force at 500 bar (kN)
15,70
Connection type
drilled channels
D
26
D1
28
D2
12
D3
4,2
G
M36x1,5
G1
M8x16
H
57
H1
51
H2
12
H3
25
H4
45
H5
25
H6
10
H7
40
L
28
Oil requirement / 10mm return stroke (cm³)
2,02
Oil requirement / 10mm travel (cm³)
3,14
Piston Ø
20
SW
10
Tractive force at 100 bar (kN)
2,02
Tractive force at 500 bar (kN)
10
travel
16
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Product description
Cursele liniare, legate de cicluri, sunt posibile cu cilindrii cu șuruburi cu funcție cu dublu efect. Ambele direcții ale cursei sunt acționate electric în cilindrii cu șurub cu dublă acțiune. Cilindrii înșurubați cu acțiune dublă pot fi utilizați ca cilindri de împingere sau de tragere. Acești cilindri înșurubați sunt adesea utilizați în plăcile de fixare și în plăcile pentru matrițele de injecție a plasticului.
Racla metalică integrată previne deteriorarea suprafeței tijei pistonului, deoarece așchiile nu pot pătrunde în cilindrul înșurubat. Protecția etanșării garantează longevitatea produselor.
Material
Carcasă și piston din oțel.
Garnitură NBR.
Version
Carcasă brunată.
Piston călit.
Note
Ca urmare a formei constructive compacte a cilindrului înșurubabil, în interior nu este montat niciun opritor pentru cursa de revenire a pistonului. Trebuie să se acorde atenție ca adâncimea de montare predefinită a cilindrului înșurubabil să fie respectată, deoarece aceasta utilizează baza găurii de montaj ca opritor pentru cursa de revenire.

Trebuie să se acorde atenție ca, în momentul realizării canalelor găurite pentru cilindrul înșurubabil, să nu rămână în urmă, în găuri, șpan rezultat în urma procesului de găurire. Acesta ar putea deteriora garniturile de etanșare ale cilindrului înșurubabil, ceea ce poate duce la scurgeri la nivelul produsului.
Pentru a evita deteriorările garniturilor de etanșare în timpul montării, trebuie să se acorde atenție ca fațetele de introducere, precum și găurile transversale pentru alimentarea cu ulei să fie bine rotunjite.

Piesele de presare nu sunt incluse în pachetul de livrare.

Respectați instrucțiunile de siguranță.
Method of operation
Canale forate.
Technical Data
Presiune maximă de lucru: 500 bar.
Assembly
Consultați conturul de instalare.
On request
Diametre și curse mai mari ale pistonului.
Drawing reference
1) Contur de instalare
2) Retragere cilindru
3) alimentare alternativă cu ulei, extindere cilindru
4) Muchii rotunjite, maxim R0,5
Accessory
- şurub de susținere 02153.
- suporturi oscilante 02000, 02080, 02081, 02005, 02006.
- grippere formă hexagonală 07114.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Descoperiți gama de produse norelem