Pull clamp with handle tool steel 04400-405001
- Tensionare și poziționare simultană a pieselor de prelucrat
- Acționare manuală
- Poate fi utilizat, de asemenea, ca sistem de prindere cu punct zero
Sales unit
307,12 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Pull clamp
Version 1
with handle
Main
material
tool steel
Component
material
QT steel
A
40
B
50
C
18
Clamping
force
N
2500
D
25
E
30,7
F
M6x9
G
M6
H
110°
Hand
force
FH N
200**
Holding
force
N
5500
J
111,5
K
2
L
25
M
8
N
12
P
13
Recommended
workpiece thickness
tolerance
±0,5*
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Carcasă și came din oțel pentru unelte.
Mâner din oțel ameliorabil.
Buton sferic Duroplast PF 31.
Mâner din oțel ameliorabil.
Buton sferic Duroplast PF 31.
Version
Carcasă și came călite și brunate.
Mâner brunat.
Buton sferic negru.
Mâner brunat.
Buton sferic negru.
Note
* Grosimea maximă a piesei de prelucrat vedeți șurubul de tensionare 04400 (dimensiunea C).
** Forța manuală permisă pentru mâner.
** Forța manuală permisă pentru mâner.
Accessory
Mânere standard 06355.
Mânere înșurubate cu limitare de cuplu 06357.
Mânere înșurubate cu limitare de cuplu 06357.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.