{"product":{"productId":"agid.20123","price":85.91,"name":"Cleme reglabile, forma B"},"currency":"EUR"}
- Rapid și cu reglare continuă
- Versatil
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, confecționare de scule, construcții de dispozitive de fixare, prese și turnare prin injecție
- Urechi de prindere diferite la capete
Descriere
Material
Oțel.
Version
temperat și zincat.
Complet cu șurub pentru caneluri în T DIN 787, șaibă din 6340 și piuliță DIN 6330B.
Complet cu șurub pentru caneluri în T DIN 787, șaibă din 6340 și piuliță DIN 6330B.
Note
Clemele reglabile pot fi adaptate rapid și fără trepte la situația de prindere. Clemele de prindere au diferite urechi de prindere la capete și, prin urmare, pot fi rotite în funcție de aplicație. Ca urmare, clemele pot fi utilizate foarte versatile nu numai în prelucrarea prin așchiere sau fără așchiere, ci și în zona de presare și turnare prin injecție.
Accessory
Suport extensii 04204
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.