{"product":{"productId":"agid.3086","price":154.53,"name":"Clemă de strângere prin tragere în jos, din oțel, cu pârghie de strângere și fantă alungită, bac de strângere, POM, cu striații"},"currency":"EUR"}
- Se poate utiliza direct pe mese de mașini
- Cu efect de tragere în jos
- Se utilizează flexibil
- Fălci de prindere, călite în carcasă
- Acționare manuală
Descriere
Material
Oțel.
Version
călit și lustruit.
Note
Clemele de tragere reprezintă un element rapid de fixare, cu ajutorul cărora piesele de prelucrat sunt presate simultan de către fălcile pivotante, prin intermediul excentricului spiralat, împotriva dispozitivelor fixe de oprire și pe un suport.
Clema de tragere poate fi poziționată și fixată pe un sistem modular de grilaj cu ajutorul șurubului de oprire și al bucșei de centrare (a se vedea desenul).
Versiunile 04516-006010, 04516-006015, 04516-006030 și 04516-006035 au 2 inserții rotunde din metal dur.
Clema de tragere poate fi poziționată și fixată pe un sistem modular de grilaj cu ajutorul șurubului de oprire și al bucșei de centrare (a se vedea desenul).
Versiunile 04516-006010, 04516-006015, 04516-006030 și 04516-006035 au 2 inserții rotunde din metal dur.
Clamping force
04516-006... = 7200 N
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.