text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
2 Nimerit

Descriere

Material
Oțel.
Version
călit și lustruit.
Note
Clemele de tragere reprezintă un element rapid de fixare, cu ajutorul cărora piesele de prelucrat sunt presate simultan de către fălcile pivotante, prin intermediul excentricului spiralat, împotriva dispozitivelor fixe de oprire și pe un suport. Datorită designului său plat, acesta permite prelucrarea pieselor pe întreaga suprafață fără a fi nevoie să fie deplasate clemele. Clema de fixare este retrasă de forța arcului în timpul deblocării.
Cu ajutorul benzii de susținere 02395, clemele de fixare pot fi, de asemenea, aduse în poziția dorită în unghi drept față de fanta în formă de T.

Descoperiți gama de produse norelem