{"product":{"productId":"agid.27321","price":299.78,"name":"Cleme de tragere în jos, hidraulice, cu acțiune simplă, cu revenire cu arc"},"currency":"EUR"}
Material
Carcasă și piston din oțel.
Version
Carcasă brunată.
Piston călit.
Piston călit.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Product description
În cazul clemelor de fixare de tip tragere în jos, forța de fixare poate fi aplicată pe partea laterală a piesei de prelucrat. Dispozitivele de prindere prin tragere în jos sunt deosebit de potrivite pentru situațiile de prindere în care prinderea de sus nu este posibilă sau nu este necesară.
Arcurile sunt utilizate pentru a readuce pistonul și piesa de presiune în poziția inițială după ce presiunea a fost eliberată.
Arcurile sunt utilizate pentru a readuce pistonul și piesa de presiune în poziția inițială după ce presiunea a fost eliberată.
Material
Carcasă și piston din oțel.
Version
Carcasă brunată.
Piston călit.
Piston călit.
Note
Aplicarea laterală a forței de strângere are ca rezultat o componentă de forță orizontală și una verticală. Dimensiunea componentelor forței depinde de cursă. O componentă de forță verticală emergentă poate reprezenta max. 25 % din forța de prindere. Cu această forță, piesa de prelucrat este prinsă de suprafața de sprijin. Componenta de forță orizontală scade la cel puțin 95 % din forța inițială în funcție de cursă.
Pistonul de tensionare din dispozitivul de tensionare prin tragere în jos are o limitare integrată a cursei.
Trebuie împiedicată pătrunderea lichidelor de tăiere și răcire în cilindru.
Respectați instrucțiunile de siguranță.
Pistonul de tensionare din dispozitivul de tensionare prin tragere în jos are o limitare integrată a cursei.
Trebuie împiedicată pătrunderea lichidelor de tăiere și răcire în cilindru.
Respectați instrucțiunile de siguranță.
Method of operation
- Racord filetat
- Conexiune cu flanșă cu inel
- Conexiune cu flanșă cu inel
Technical Data
Presiune maximă de lucru: 500 bar.
Advantages
- Înălțime mică de instalare.
- Limitare cursă integrată pentru pistonul de tensionare.
- Limitare cursă integrată pentru pistonul de tensionare.
Scope of delivery
1 buc. garnitură inelară 10x2 (pentru conectarea flanșei cu garnitură inelară în modul de acționare) inclus.
Drawing reference
1) Dop filetat
2) Garnitură inelară
2) Garnitură inelară
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.