{"product":{"productId":"agid.11697","price":284.2,"name":"Clemă de fixare forma B"},"currency":"EUR"}
- Tensionarea piesei de lucru cu efect de tragere în jos
- Fălci de prindere cu dinți
- Fălci de prindere întărite
- Pentru forțe de strângere ridicate
Descriere
Material
Corp de bază, din fontă cu grafit nodular (GJS).
Falcă, din oțel călit și optimizat, durizat.
Falcă, din oțel călit și optimizat, durizat.
Version
vopsit în negru.
Falcă goală.
Falcă goală.
Note
Cu clema de tragere în jos, piesa de prelucrat este presată împotriva contra-suportului de tragere în jos, împiedicând în același timp ridicarea piesei de prelucrat.
Clemele de tragere în jos și contra-suporturile de tragere în jos sunt fixate cu șuruburi cu capete cilindrice DIN 912. Fixarea sigură este garantată atunci când dispozitivul de tragere în jos și contra-suportul sunt utilizate în perechi.
Formularul B:
2 prize conice și 2 discuri sferice pentru M12 și M16 sunt incluse în pachetul de livrare
Clemele de tragere în jos și contra-suporturile de tragere în jos sunt fixate cu șuruburi cu capete cilindrice DIN 912. Fixarea sigură este garantată atunci când dispozitivul de tragere în jos și contra-suportul sunt utilizate în perechi.
Formularul B:
2 prize conice și 2 discuri sferice pentru M12 și M16 sunt incluse în pachetul de livrare
Drawing reference
1) Priză conică și șaibă sferică pentru M12 și M16
2) Piesă de prelucrat
2) Piesă de prelucrat
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.