{"product":{"productId":"agid.32802","price":535.9,"name":"Oprire fixă cu inserție de prindere pentru sistemul de prindere prin tragere în jos"},"currency":"EUR"}
Material
Oțel.
Version
Corp de bază brunat.
Inserție de prindere întărită.
Inserție de prindere întărită.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Product description
Oprire fixă cu inserție de prindere pentru fixarea directă înainte de prelucrare și pentru prelucrarea semifabricatelor.
Material
Oțel.
Version
Corp de bază brunat.
Inserție de prindere întărită.
Inserție de prindere întărită.
Note
Oprirea fixă cu inserție de prindere este utilizată ca o contraparte pentru elementul de prindere cu inserție de prindere 04486. Datorită structurii sale extrem de stabile și a designului compact, opritorul fix este potrivit pentru prelucrarea prindere directă (OP10) cu sistemul de prindere modular cu 5 axe și pentru prinderea de semifabricate din orice panouri și alte piese de lucru.
Cu cele două dimensiuni ale sistemului și reglarea infinită a sistemului de prindere, se poate prinde orice dimensiune a piesei de prelucrat.
Înălțimea de prindere a piesei de prelucrat poate fi reglată în mod flexibil cu ajutorul diferitelor picioare de poziționare și a reglajului fin.
Interfața pentru plăci de grilă (dimensiunea grilei 40/50) și pentru sistemul de prindere cu punct zero UNILOCK sunt integrate în mod standard.
Cu cele două dimensiuni ale sistemului și reglarea infinită a sistemului de prindere, se poate prinde orice dimensiune a piesei de prelucrat.
Înălțimea de prindere a piesei de prelucrat poate fi reglată în mod flexibil cu ajutorul diferitelor picioare de poziționare și a reglajului fin.
Interfața pentru plăci de grilă (dimensiunea grilei 40/50) și pentru sistemul de prindere cu punct zero UNILOCK sunt integrate în mod standard.
Advantages
- Reglarea orizontală.- Sunt posibile diferite înălțimi de susținere a pieselor de lucru.
- Reglare fină integrată pentru înălțimea de prindere.
- Reglare fină integrată pentru înălțimea de prindere.
Scope of delivery
1 buc. Oprire fixă cu inserție de prindere.
1 buc. Picior de poziționare 02040-2081.
1 buc. Picior de poziționare 02040-2081.
Drawing reference
1) Atenție: Risc de deformare!
În această zonă nu se poate monta nicio gheară de prindere!
În această zonă nu se poate monta nicio gheară de prindere!
Accessory
- Picioare de poziționare 02040.
- Placă adaptoare pentru sistemul de prindere prin tragere în jos 04486-04.
- Inele de adaptare 04486-05.
- Placă adaptoare pentru sistemul de prindere prin tragere în jos 04486-04.
- Inele de adaptare 04486-05.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.