{"product":{"productId":"agid.32739","price":612.95,"name":"Întinzător automatizabil"},"currency":"EUR"}
Material
Oțel ameliorabil.
Version
Corp de bază brunat.
Suprafața de contact este întărită și rectificată.
Suprafața de contact este întărită și rectificată.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Oțel ameliorabil.
Version
Corp de bază brunat.
Suprafața de contact este întărită și rectificată.
Suprafața de contact este întărită și rectificată.
Note
Precizia de repetare este de ± 0,3 mm.
Pentru a îndepărta așchiile și praful, îndepărtați cele două capace de acoperire (2) și suflați cu aer comprimat de sus.
În cazul funcționării automate, de exemplu cu chei pneumatice cu impact cu cuplu reglabil, pentru desfacere și strângere se poate utiliza maximum 50 % din cuplul de strângere maxim specificat sau din forța de strângere maximă specificată.
Pentru a îndepărta așchiile și praful, îndepărtați cele două capace de acoperire (2) și suflați cu aer comprimat de sus.
În cazul funcționării automate, de exemplu cu chei pneumatice cu impact cu cuplu reglabil, pentru desfacere și strângere se poate utiliza maximum 50 % din cuplul de strângere maxim specificat sau din forța de strângere maximă specificată.
Method of operation
Acționare prin intermediul cheii pneumatice cu impact cu cuplu reglabil sau manual cu cheia de strângere.
În cazul funcționării automate, de exemplu cu chei pneumatice cu impact cu cuplu reglabil, pentru desfacere și strângere se poate utiliza maximum 50 % din cuplul de strângere maxim specificat sau din forța de strângere maximă specificată.
În cazul funcționării automate, de exemplu cu chei pneumatice cu impact cu cuplu reglabil, pentru desfacere și strângere se poate utiliza maximum 50 % din cuplul de strângere maxim specificat sau din forța de strângere maximă specificată.
Advantages
Capacitate de automatizare
Forțe mari de tensionare
Tensionare rapidă
Forțe mari de tensionare
Tensionare rapidă
Scope of delivery
Inclusiv bucșe de poziționare.
Drawing reference
1) Bucșe de poziționare
2) Capac de protecție
2) Capac de protecție
Accessory
04401-05 Șuruburi de strângere pentru cleme de tensiune adecvate pentru automatizare.
04401-20 Unitate de extensie.
04401-20 Unitate de extensie.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.