{"product":{"productId":"agid.27347","price":145.61,"name":"Cilindru bloc hidraulic cu racletă metalică, cu acțiune dublă / simplă, cu revenire cu arc"},"currency":"EUR"}
Material
Carcasă și piston din oțel.
Garnitură NBR.
Garnitură NBR.
Version
Carcasă brunată.
Piston călit.
Piston călit.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Cilindru bloc hidraulic cu racletă metalică, cu acțiune dublă / simplă, cu revenire cu arc, formă A
de la
154,17 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Cilindru bloc hidraulic cu racletă metalică, cu acțiune dublă / simplă, cu revenire cu arc, formă B
de la
171,30 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Cilindru bloc hidraulic cu racletă metalică, cu acțiune dublă / simplă, cu revenire cu arc, formă C
de la
145,61 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Descriere
Product description
Cilindrii bloc cu filet interior al tijei pistonului sunt ideali pentru situațiile de strângere în care sunt necesare curse scurte cu forțe mari. Cilindrii de bloc pot fi utilizați ca cilindri de împingere sau de tragere. Diverse piese de împingere pot fi înșurubate în tijele de piston cu filet interior. Cilindrii bloc garantează o presiune de funcționare ridicată și pot fi ușor de fixat cu șuruburi de fixare datorită formei compacte și cubice a carcasei lor. În cilindrii blocului este instalată în mod standard o garnitură hidraulică dublă. Acest lucru creează avantaje tehnice în zona garniturii de etanșare a tijei pentru o funcționare continuă cu scurgeri reduse. De asemenea, în cilindrii de bloc sunt montate standard raclete metalice pentru a împiedica pătrunderea așchiilor.
Material
Carcasă și piston din oțel.
Garnitură NBR.
Garnitură NBR.
Version
Carcasă brunată.
Piston călit.
Piston călit.
Note
Trebuie evitate forțele transversale asupra cilindrilor blocului.
În cazul în care cilindrul blocului este înșurubat în unghi drept față de axa cilindrului, se recomandă un suport suplimentar pentru cilindrul blocului. În cazul în care cilindrul blocului este utilizat ca cilindru de împingere, acesta trebuie susținut pe partea bazei; în cazul în care este utilizat ca cilindru de tragere, acesta trebuie susținut pe partea tijei.
Trebuie să se respecte sarcina dinamică admisă în timpul cursei de avans a pistonului.
Este necesară o conexiune de ventilație pentru cilindrii bloc cu acțiune simplă.
Trebuie împiedicată pătrunderea lichidelor de tăiere și răcire în cilindru.
Piesele de presare nu sunt incluse în pachetul de livrare.
Respectați instrucțiunile de siguranță.
În cazul în care cilindrul blocului este înșurubat în unghi drept față de axa cilindrului, se recomandă un suport suplimentar pentru cilindrul blocului. În cazul în care cilindrul blocului este utilizat ca cilindru de împingere, acesta trebuie susținut pe partea bazei; în cazul în care este utilizat ca cilindru de tragere, acesta trebuie susținut pe partea tijei.
Trebuie să se respecte sarcina dinamică admisă în timpul cursei de avans a pistonului.
Este necesară o conexiune de ventilație pentru cilindrii bloc cu acțiune simplă.
Trebuie împiedicată pătrunderea lichidelor de tăiere și răcire în cilindru.
Piesele de presare nu sunt incluse în pachetul de livrare.
Respectați instrucțiunile de siguranță.
Method of operation
- Racord filetat
- Conexiune cu flanșă cu inel
- Conexiune cu flanșă cu inel
Technical Data
Presiune maximă de lucru: 500 bar.
Assembly
Consultați conturul de instalare.
Advantages
- Racletă metalică integrată.
- Opțiuni de montare variate.
- Intervale mari de ridicare.
- Intervale mari de putere.
- Dimensiuni mici de instalare.
- Utilizarea etanșării duble hidraulice.
- Opțiuni de montare variate.
- Intervale mari de ridicare.
- Intervale mari de putere.
- Dimensiuni mici de instalare.
- Utilizarea etanșării duble hidraulice.
Scope of delivery
2 buc. garnitură inelară (la operarea racordului flanșei garniturii inelare) inclusă.
On request
Diametre și curse mai mari ale pistonului, precum și cu control de poziție.
Drawing reference
Forma A: găuri longitudinale și transversale, racord filetat
Forma B: în partea inferioară, gaură centrală, racord cu flanșă cu inel O
Forma C: pe partea lată, racord cu flanșă cu inel O
1) contur de montare
Forma B: în partea inferioară, gaură centrală, racord cu flanșă cu inel O
Forma C: pe partea lată, racord cu flanșă cu inel O
1) contur de montare
Accessory
- Șurub de susținere 02153.
- Suporturi pendul 02000, 02080, 02081, 02005, 02006.
- Cleme formă hexagonală 07114.
- Suporturi pendul 02000, 02080, 02081, 02005, 02006.
- Cleme formă hexagonală 07114.