{"product":{"productId":"agid.27442","price":364.55,"name":"Clemă oscilantă hidraulică, compactă, cu acțiune dublă / simplă, cu revenire cu arc, formă C, filet de fixare"},"currency":"EUR"}
- Design compact
- Multe variante
- Acces fără coliziuni la piesa de prelucrat
Descriere
Product description
Clemele pivotante compacte sunt proiectate pentru dispozitivele de prindere în care punctele de prindere trebuie să fie libere atunci când sunt scoase sau introduse. Acestea sunt, de asemenea, potrivite pentru condiții de instalare înghesuite. Clemele pivotante funcționează compact ca cilindri de tragere cu acțiune simplă sau dublă. Pentru clemele pivotante compacte, există trei tipuri de carcase din care puteți alege, precum și diferite moduri de funcționare. Mișcarea de prindere este inițiată de o mișcare de pivotare și ridicare suprapusă. Cursa efectivă de prindere are loc într-o mișcare liniară. Sunt disponibile o varietate de variante cu un unghi de pivotare stânga sau dreapta de 90°.
Material
Carcasă și piston din oțel.
Garnitură NBR.
Garnitură NBR.
Version
Carcasă brunată.
Piston călit.
Piston călit.
Note
Dacă debitul volumetric admis la clema oscilantă este depășit, trebuie să se conecteze între ele o supapă de reținere cu drosel.
Presiunea admisă de funcționare a clemelor oscilante depinde de lungimea brațului de tensionare.
În timpul montajului brațelor de tensionare, acestea trebuie să fie asigurate, pentru ca ghidajul cu bile al clemelor oscilante să nu fie deteriorat.
În funcție de racordul de aerisire, filtrul sinterizat trebuie să fie înlocuit printr-un șurub de închidere în cazul clemelor oscilante cu acțiune simplă.
Brațul de tensionare pentru clema oscilantă compactă nu este inclus în pachetul de livrare.
Respectați instrucțiunile de siguranță.
Presiunea admisă de funcționare a clemelor oscilante depinde de lungimea brațului de tensionare.
În timpul montajului brațelor de tensionare, acestea trebuie să fie asigurate, pentru ca ghidajul cu bile al clemelor oscilante să nu fie deteriorat.
În funcție de racordul de aerisire, filtrul sinterizat trebuie să fie înlocuit printr-un șurub de închidere în cazul clemelor oscilante cu acțiune simplă.
Brațul de tensionare pentru clema oscilantă compactă nu este inclus în pachetul de livrare.
Respectați instrucțiunile de siguranță.
Method of operation
- Racord filetat
- Conexiune cu flanșă cu inel
- Canale forate
- Conexiune cu flanșă cu inel
- Canale forate
Technical Data
Presiune maximă de lucru: 350 bar.
Assembly
Consultați conturul de instalare.
Advantages
- Design compact.
- Multe variante.
- Acces fără coliziuni la piesa de prelucrat.
- Multe variante.
- Acces fără coliziuni la piesa de prelucrat.
Scope of delivery
- 1 piuliță de blocare M27x1,5 (numai pentru elementul pivotant compact de tensionare 04368-14081104190100, 04368-14081104190200, 04368-14062104190100, 04368-14062104190200).
- 1 șurub sau piuliță pentru suportul brațului de tensionare.
- 1 șurub sau piuliță pentru suportul brațului de tensionare.
On request
Diametre și curse mai mari ale pistonului, unghiuri suplimentare de pivotare, diverse suporturi pentru brațul de prindere, cu control de poziție.
Drawing reference
Forma AGW: flanșă sus, racord filetat
Forma AOF: flanșă sus, inel O-racord cu flanșă
Forma BGW: flanșă jos, racord filetat
Forma BOF: flanșă jos, inel O-racord cu flanșă
Forma C: racord filetat
1) contur de montare
2) a se vedea accesoriile
3) La cilindrii cu acțiune simplă, racordul este prevăzut cu un filtru sinterizat integrat
4) cu pivotare la stânga
5) cu pivotare la dreapta
6) inclus în pachetul de livrare
Forma AOF: flanșă sus, inel O-racord cu flanșă
Forma BGW: flanșă jos, racord filetat
Forma BOF: flanșă jos, inel O-racord cu flanșă
Forma C: racord filetat
1) contur de montare
2) a se vedea accesoriile
3) La cilindrii cu acțiune simplă, racordul este prevăzut cu un filtru sinterizat integrat
4) cu pivotare la stânga
5) cu pivotare la dreapta
6) inclus în pachetul de livrare
Accessory
Braț de prindere pentru clema pivotantă compactă 04368-10.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.