{"product":{"productId":"agid.35219","price":535.9,"name":"Dispozitiv de prindere flotant, oțel, forma B"},"currency":"EUR"}
- Prindere și susținere simultană a punctelor de prindere proeminente la componente
- Previne vibrațiile și deformarea
- Prindere cu distorsiune redusă
Descriere
Material
Corp de bază și fălci din oțel.
Opritor din aluminiu.
Opritor din aluminiu.
Version
Corp de bază, negru brunat.
Fălci nitrocarburate și brunate negru.
Opritor, eloxat negru.
Fălci nitrocarburate și brunate negru.
Opritor, eloxat negru.
Note
Dispozitivul de prindere flotant este utilizat pentru prinderea și susținerea componentele deasupra anumitor puncte de prindere proeminente. Acesta previne vibrațiile și deformările în timpul prelucrării.
Method of operation
1. Apăsați în jos dispozitivul de prindere flotant.
2. Rabatați fălcile până la opritor. Acum, ar trebui ca falca flotantă a dispozitivului de prindere flotant să se sprijine pe partea inferioară a piesei de prelucrat.
3. Strângeți dispozitivul de prindere flotant cu piulița hexagonală SW (respectați cuplul minim și maxim). În timpul operațiunii de prindere, piesa de prelucrat este prinsă și susținută în același timp.
4. Pentru a desface, executați operațiunea în ordine inversă.
2. Rabatați fălcile până la opritor. Acum, ar trebui ca falca flotantă a dispozitivului de prindere flotant să se sprijine pe partea inferioară a piesei de prelucrat.
3. Strângeți dispozitivul de prindere flotant cu piulița hexagonală SW (respectați cuplul minim și maxim). În timpul operațiunii de prindere, piesa de prelucrat este prinsă și susținută în același timp.
4. Pentru a desface, executați operațiunea în ordine inversă.
Assembly
Reglați intervalul de înălțime și intervalul de pivotare și fixați dispozitivul de prindere flotant cu ajutorul găurilor (D1) de pe suport.
La setarea înălțimii, trebuie luat în considerare un spațiu generos de joc în sus.
Forma B:
Pentru aplicații speciale de prindere, falca de prindere standard poate fi modificată sau înlocuită.
La setarea înălțimii, trebuie luat în considerare un spațiu generos de joc în sus.
Forma B:
Pentru aplicații speciale de prindere, falca de prindere standard poate fi modificată sau înlocuită.
Drawing reference
1) Falcă de prindere înlocuibilă
2) Șurub cilindric M6 ISO 4762
3) Interfață de fixare pentru fălci de prindere
2) Șurub cilindric M6 ISO 4762
3) Interfață de fixare pentru fălci de prindere
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.