Toe clamp adjustable QT steel black oxidised 04470-05-93108016
- Tensionarea piesei de lucru cu efect de tragere în jos
- Înălțime totală scăzută, fără contururi perturbatoare
- Suprafața de tensionare șlefuită
Sales unit
143,38 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Toe clamp
Version 1
adjustable
Form
B
Main
material
QT steel
Surface finish
body
black oxidised
Component
material
QT steel
Surface finish
component
tempered, black oxidised
B=Width
25
L=Length
72
Application
machined
B1
8,5
B2
14
F1
kN
3,6
F2
kN
4
H
19,5
H1
16
H2
7
J
7
Kind of fastening
elongated holes
L1
16,5
L2
10
M1
Nm
6,5
M2
Nm
8
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Oțel ameliorabil.
Version
Corp de bază brunat.
Fălci de prindere călite și brunate.
Suprafața de prindere a fălcii de prindere este șlefuită.
Fălci de prindere călite și brunate.
Suprafața de prindere a fălcii de prindere este șlefuită.
Note
Clema adâncă reglabilă este utilizată împreună cu placa de suport CL.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.