Șurub excentric de fixare cu discuri cu gheare oțel de călire negru-gri RAL 7021 04434-10-12
Sales unit
39,23 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Cam screw
Version 1
with knife edge washer
Version 2
with clamping lever
Main
material
mild steel
Main
colour
black grey RAL 7021
Component
material
QT steel
Surface finish
component
black oxidised
A1=Handle length
110,3
A=Handle length
96,8
H3=handle height
72,3
L=thread length
25
X=thread
M12
B
14,1
Clamping
force
kN
1,7
D1
25,4
H
53
H2
37,6
H4
78
H5
9,5
H6
20
S
12,7
S1
(travel)
2,03
Size
4
Tightening
torque
max. Nm
15
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Șurub excentric de fixare, oțel călit și optimizat.
Disc cu gheare, din oțel călit.
Pârghie de strângere reglabilă, din termoplastic de înaltă performanță, ranforsat cu fibre de sticlă.
Disc cu gheare, din oțel călit.
Pârghie de strângere reglabilă, din termoplastic de înaltă performanță, ranforsat cu fibre de sticlă.
Version
Șurub excentric de fixare, brunat.
Disc cu gheare, călit și eloxat.
Pârghie de strângere reglabilă, negru gri RAL 7021.
Disc cu gheare, călit și eloxat.
Pârghie de strângere reglabilă, negru gri RAL 7021.
Note
Șuruburile excentrice de fixare cu pârghii de strângere reglabile pot fi utilizate într-o varietate de moduri pentru prinderea fără unelte. Datorită pârghiei de strângere reglabile integrate, multe elemente pot fi fixate în câteva secunde. Piulița călită cu gheară este adecvată pentru prinderea de pieselor brute (piese tăiate cu fierăstrăul, piese turnate și forjate).
Nu este concepută pentru fixarea materialului călit în cazul cuplului de strângere specificat. Prin utilizarea mai multor excentrice de prindere cu pârghii de strângere reglabile, pot fi încărcate chiar și suporturi de fixare întregi.
Pentru prindere se recomandă rotirea spre dreapta. Marcajul de pe excentricul de prindere trebuie să fie la dreapta după prindere. (Înșurubați șurubul excentric până la opritor, apoi rotiți-l înapoi cu o rotație).
„S” = distanța de la piesa de prelucrat la centrul filetului (șurub de fixare).
Nu este concepută pentru fixarea materialului călit în cazul cuplului de strângere specificat. Prin utilizarea mai multor excentrice de prindere cu pârghii de strângere reglabile, pot fi încărcate chiar și suporturi de fixare întregi.
Pentru prindere se recomandă rotirea spre dreapta. Marcajul de pe excentricul de prindere trebuie să fie la dreapta după prindere. (Înșurubați șurubul excentric până la opritor, apoi rotiți-l înapoi cu o rotație).
„S” = distanța de la piesa de prelucrat la centrul filetului (șurub de fixare).
Assembly
Procesul de strângere:
1. Înșurubați șurubul excentric până la opritor.
2. Răsuciți înapoi cu o rotație șurubul excentric.
3. Introduceți piesa de prelucrat.
4. Rotiți șurubul excentric spre dreapta, pentru fixarea piesei de prelucrat. (Marcajul de pe excentricul de prindere trebuie să fie la dreapta după prindere).
1. Înșurubați șurubul excentric până la opritor.
2. Răsuciți înapoi cu o rotație șurubul excentric.
3. Introduceți piesa de prelucrat.
4. Rotiți șurubul excentric spre dreapta, pentru fixarea piesei de prelucrat. (Marcajul de pe excentricul de prindere trebuie să fie la dreapta după prindere).
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.