text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Șurub excentric de fixare, oțel călit și optimizat.
Disc cu gheare, din oțel călit.
Pârghie de strângere reglabilă, din termoplastic de înaltă performanță, ranforsat cu fibre de sticlă.
Version
Șurub excentric de fixare, brunat.
Disc cu gheare, călit și eloxat.
Pârghie de strângere reglabilă, negru gri RAL 7021.
Note
Șuruburile excentrice de fixare cu pârghii de strângere reglabile pot fi utilizate într-o varietate de moduri pentru prinderea fără unelte. Datorită pârghiei de strângere reglabile integrate, multe elemente pot fi fixate în câteva secunde. Piulița călită cu gheară este adecvată pentru prinderea de pieselor brute (piese tăiate cu fierăstrăul, piese turnate și forjate).
Nu este concepută pentru fixarea materialului călit în cazul cuplului de strângere specificat. Prin utilizarea mai multor excentrice de prindere cu pârghii de strângere reglabile, pot fi încărcate chiar și suporturi de fixare întregi.

Pentru prindere se recomandă rotirea spre dreapta. Marcajul de pe excentricul de prindere trebuie să fie la dreapta după prindere. (Înșurubați șurubul excentric până la opritor, apoi rotiți-l înapoi cu o rotație).

„S” = distanța de la piesa de prelucrat la centrul filetului (șurub de fixare).
Assembly
Procesul de strângere:
1. Înșurubați șurubul excentric până la opritor.
2. Răsuciți înapoi cu o rotație șurubul excentric.
3. Introduceți piesa de prelucrat.
4. Rotiți șurubul excentric spre dreapta, pentru fixarea piesei de prelucrat. (Marcajul de pe excentricul de prindere trebuie să fie la dreapta după prindere).
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem