Șurub excentric de fixare cu discuri cu gheare oțel de călire negru-gri RAL 7021 04434-10-16
Unitatea de vânzare
46,87 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Șurub excentric de fixare
Varianta 1
cu discuri cu gheare
Varianta 2
cu pârghie de strângere reglabilă
Materialul
corpului de bază
oțel de călire
Culoarea
corpului de bază
negru-gri RAL 7021
Materialul
componentei
Oțel călit și optimizat
Componenta
suprafeței
brunată
A1= lungimea mânerului
126,6
A= lungimea mânerului
110,9
H3=înălțimea mânerului
86,1
L=lungimea filetului
30
X=fiecare
M16
B
15,1
Cuplu de
strângere
max. Nm
17,1
D1
30,1
Dimensiune
5
Forța de strângere
kN
2,8
H
62,3
H2
44,5
H4
92,4
H5
12,7
H6
25,2
S
15
S1
(Cursa de prindere)
2,54
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Șurub excentric de fixare, oțel călit și optimizat.
Disc cu gheare, din oțel călit.
Pârghie de strângere reglabilă, din termoplastic de înaltă performanță, ranforsat cu fibre de sticlă.
Disc cu gheare, din oțel călit.
Pârghie de strângere reglabilă, din termoplastic de înaltă performanță, ranforsat cu fibre de sticlă.
Version
Șurub excentric de fixare, brunat.
Disc cu gheare, călit și eloxat.
Pârghie de strângere reglabilă, negru gri RAL 7021.
Disc cu gheare, călit și eloxat.
Pârghie de strângere reglabilă, negru gri RAL 7021.
Note
Șuruburile excentrice de fixare cu pârghii de strângere reglabile pot fi utilizate într-o varietate de moduri pentru prinderea fără unelte. Datorită pârghiei de strângere reglabile integrate, multe elemente pot fi fixate în câteva secunde. Piulița călită cu gheară este adecvată pentru prinderea de pieselor brute (piese tăiate cu fierăstrăul, piese turnate și forjate).
Nu este concepută pentru fixarea materialului călit în cazul cuplului de strângere specificat. Prin utilizarea mai multor excentrice de prindere cu pârghii de strângere reglabile, pot fi încărcate chiar și suporturi de fixare întregi.
Pentru prindere se recomandă rotirea spre dreapta. Marcajul de pe excentricul de prindere trebuie să fie la dreapta după prindere. (Înșurubați șurubul excentric până la opritor, apoi rotiți-l înapoi cu o rotație).
„S” = distanța de la piesa de prelucrat la centrul filetului (șurub de fixare).
Nu este concepută pentru fixarea materialului călit în cazul cuplului de strângere specificat. Prin utilizarea mai multor excentrice de prindere cu pârghii de strângere reglabile, pot fi încărcate chiar și suporturi de fixare întregi.
Pentru prindere se recomandă rotirea spre dreapta. Marcajul de pe excentricul de prindere trebuie să fie la dreapta după prindere. (Înșurubați șurubul excentric până la opritor, apoi rotiți-l înapoi cu o rotație).
„S” = distanța de la piesa de prelucrat la centrul filetului (șurub de fixare).
Assembly
Procesul de strângere:
1. Înșurubați șurubul excentric până la opritor.
2. Răsuciți înapoi cu o rotație șurubul excentric.
3. Introduceți piesa de prelucrat.
4. Rotiți șurubul excentric spre dreapta, pentru fixarea piesei de prelucrat. (Marcajul de pe excentricul de prindere trebuie să fie la dreapta după prindere).
1. Înșurubați șurubul excentric până la opritor.
2. Răsuciți înapoi cu o rotație șurubul excentric.
3. Introduceți piesa de prelucrat.
4. Rotiți șurubul excentric spre dreapta, pentru fixarea piesei de prelucrat. (Marcajul de pe excentricul de prindere trebuie să fie la dreapta după prindere).
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.