Cam screw with clamping element steel 04444-08
- Se poate utiliza direct pe mese de mașini
- Cu efect de tragere în jos
- Suprafața de contact șlefuită
- Permite fixarea pieselor brute și a pieselor prefabricate
Sales unit
98,39 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Cam screw
Version 1
with clamping element
Version 2
with seat
Main
material
steel
Accessories NLM
04521-10-1013
B
19
B1
8,4
B2
13,4
Clamping
force
kN
8,9
G
5,3
H1
15,9
H2
11,684 -0,013
H3
6,6
L
63,5
L1
21
L2
13,5
Long
hole
closed
S
6,3
S1
1,2
SW
7
Tightening
torque
max. Nm
28
UNSPSC Code
31162800
suitable
fastening
screw
M8
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Oțel.
Version
Corp întărit, lustruit și suprafață șlefuită.
Șaibă de prindere întărită pentru utilizare și placată cu alamă.
Șaibă de prindere întărită pentru utilizare și placată cu alamă.
Note
Cu două elemente de oprire și unul sau două șuruburi excentrice de fixare cu piesă de fixare cu suport reglabil, un dispozitiv de fixare poate fi personalizat în mod rentabil.
On request
Șuruburi excentrice de înlocuire.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.